备件, PM 3-125, 大修套件
027F3389
产品类型: 备件, 用于产品: PM 3-125, 类型名称: 大修套件
027F3389
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | PM125 (V. cone) - Overhaul kit C |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | PM 80-125 Overhaul kits |
| SCIP 卷宗编号 | d101ea09-3258-4341-8fe8-f232bae04af5 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Overhaul kit |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | 备件 |
| 产品系列 | Spare parts, discont. products |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 每包数量 | 1 pc |
| 用于产品 | PM 3-125PM, size 125 V-cone |
| 用于产品评论 | V 形锥 |
| 类型名称 | 大修套件 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 16.221 千克 |
| 净重 | 12.893 千克 |
| 容积 | 43.781 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428471008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |