Danfoss logo
Bolts for PM valves

Bolt set L 螺栅, EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25

027F2220

Bolt set L 螺栅, 用于产品: EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25, 包装方式: 多包装, 每包数量: 25

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionBolt set L 螺栅
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Bolt set
产品类型附件
产品系列Flanges
包含电池No
特性
值
包装方式多包装
接口尺寸M12
材料规格不锈钢
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量25 pc
用于产品EVRA 20EVRA 25PHT 85PM 5 - 25
用于产品评论用于法兰连接
类型名称螺栓组
螺纹长度 [英寸]1.772 in
连接类型螺纹

一般规格

特性
值
毛重0.214 千克
净重0.197 千克
特性
值
容积0.117 公升
EAN/UPC5702422157311