Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

猭兰, 150 mm, 对缝焊接

027F2125

连接标准: EN 10220, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: PML 125; PMLX 125; PM 125

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description法兰
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Flange set
产品类型猭兰
产品系列Flanges
包含电池No
包装方式单包装
特性
值
所含部件2 个法兰
接口尺寸 [毫米]150 mm
材料规格低温铸钢
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
法兰型号14.0 C
法兰形式圆形
法兰设计舌榫
用于产品PM 125PML 125PMLX 125
连接尺寸 [in]6 in
连接标准EN 10220
连接类型对缝焊接

一般规格

特性
值
毛重24.22 千克
净重24.22 千克
容积47.04 公升
特性
值
EAN/UPC5702422104681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm