大修套件, 大修套件
027F0677
类型名称: 大修套件, 用于产品: PMFH,尺寸 80-5
027F0677
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PMFH 80-5 Overhaul kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | PMFH 80-500 Overhaul kits |
| SCIP 卷宗编号 | a3fd35e2-4384-4c35-aac0-800b81d68b32 |
| 产品名称 | Overhaul kit |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | 大修套件 |
| 产品系列 | Liquid level valve spare parts |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 每包数量 | 1 pc |
| 用于产品 | PMFH,尺寸 80-5 |
| 类型名称 | 大修套件 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.684 千克 |
| 净重 | 0.528 千克 |
| 容积 | 3.358 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428448819 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |