Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve without housing

Float exp. valve spare parts

027B2016

产品描述: 浮球阀, 用于产品: SV 6

产品规格

特性
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
Cv值 [gal/min]0.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]19 bar
Differential pressure max[psi]276.0 psi
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]0.430 m³/h
Material DescriptionSV6 浮球开关阀导阀组件 SVA 6
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Float valve
产品描述浮球阀
产品类型Spare parts
产品系列Float exp. valve spare parts
先导管路接口类型Welding
最高工作压力 [bar]28.0 bar
最高工作压力 [psig]406 psig
制冷剂(s)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
特性
包含电池No
包装方式单包装
审批CE 认证EACUA
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组12
温度范围 [°C] [最低]-50 °C
温度范围 [°C] [最高]120 °C
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
用于产品SV 6
目录II
额定容量 R404A/R507 [TR]7.99 TR
额定容量 R134a [TR]8.50 TR
额定容量 R134a [千瓦]29.90 kW
额定容量 R22 [TR]10.89 TR
额定容量 R22 [千瓦]38.30 kW
额定容量 R404A/R507 [千瓦]28.10 kW
额定容量 R717 [TR]52.9 TR
额定容量 R717 [千瓦]186.0 kW
额定容量状况 [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
额定容量状况 [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K

一般规格

特性
毛重8.922 千克
净重8.921 千克
特性
容积19.159 公升
EAN/UPC5702422161622