猭兰, 15 mm, 对缝焊接
027B0181
连接标准: EN 10220, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
027B0181
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 139 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Height (EF000040) | 64 |
| Material Description | 对缝焊接件 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 96 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | Flange set |
| 产品类型 | 猭兰 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | Flanges |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 所含部件 | 2 个法兰2 个垫片2 个支撑螺栓4 螺帽 |
| 接口尺寸 [毫米] | 15 mm |
| 材料规格 | 低温铸钢 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 6 pc |
| 法兰型号 | 1.2 |
| 法兰形式 | 椭圆形 |
| 法兰设计 | 舌榫 |
| 用于产品 | CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| 螺栓直径 | M12 x 135 mm |
| 连接标准 | EN 10220 |
| 连接类型 | 对缝焊接 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.84 千克 |
| 净重 | 0.738 千克 |
| 容积 | 0.854 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422078111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |