Danfoss logo
Adaptor, FSA 36m_023U8021, 023U8051

FSA, 喇叭口, 焊接,ODF, 适配接头

023U8051

产品类型: FSA, 进口接口类型: 喇叭口, 出口接口类型: 焊接,ODF, 适配接头

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description???? FSA 36m
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Flare/solder adaptor
SCIP 卷宗编号432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
产品名称适配接头
产品类型FSA
产品系列通用配件
最大紧固扭矩 [牛米]30 Nm
最高工作压力 [bar]46.0 bar
特性
值
最高工作压力 [psig]667 psig
出口尺寸 [毫米]6.00 mm
出口接口类型焊接,ODF
包含电池No
包装方式工业包装
可维修通用备件
每包数量160 pc
进口尺寸 [英寸]3/8 in
进口接口类型喇叭口
连接件材质黄铜铜

一般规格

特性
值
毛重0.067 千克
净重0.063 千克
容积0.07 公升
特性
值
EAN/UPC5702422173342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm