Danfoss logo
Adaptor, FSA 618m

FSA, 喇叭口, 焊接,ODF, 适配接头

023U8009

产品类型: FSA, 进口接口类型: 喇叭口, 出口接口类型: 焊接,ODF, 适配接头

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description适配接头 FSA 618m
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Flare/solder adaptor
SCIP 卷宗编号432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
产品名称适配接头
产品类型FSA
产品系列通用配件
最大紧固扭矩 [牛米]200 Nm
最高工作压力 [bar]46.0 bar
最高工作压力 [psig]667 psig
特性
出口尺寸 [毫米]18.00 mm
出口接口类型焊接,ODF
包含电池No
包装方式多包装
可维修通用备件
所含部件2 pc/box
每包数量50 pc
相似产品023U8019
进口尺寸 [英寸]3/4 in
进口接口类型喇叭口
连接件材质黄铜

一般规格

特性
毛重0.498 千克
净重0.465 千克
容积0.309 公升
特性
EAN/UPC5702422124689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm