Danfoss logo
DCR_023U2029

备件, DCR, 盖板用螺栓

023U2029

产品类型: 备件, 用于产品: DCR, 类型名称: 盖板用螺栓, 干燥过滤器,螺栓

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDCR bolt packing
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称干燥过滤器,螺栓
产品类型备件
产品系列DCR 备件
最高工作压力 [bar]46.0 bar
特性
值
最高工作压力 [psig]667 psig
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
包含电池No
包装方式工业包装
无油制冷剂R1234ze(E)R134aR513AR515A
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量8 pc
润滑剂兼容性无油应用
用于产品DCR
类型名称盖板用螺栓

一般规格

特性
值
毛重0.016 千克
净重0.005 千克
特性
值
容积0.01 公升
EAN/UPC5702428508445