Flange, Spare part
020C5309
Type designation: Flange, Used for product: OFC 80C; OFB 80AC, Connection size [in]: 3 in
020C5309
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flange 3 in for OFC/OFB |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| 产品名称 | Flange |
| 产品类型 | Spare part |
| 产品系列 | Check valve spare parts |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 所含部件 | 1 个法兰 |
| 接口尺寸 [毫米] | 78 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 材料规格 | 低温铸钢 |
| 每包数量 | 1 pc |
| 法兰形式 | 方形 |
| 法兰设计 | 凹槽 |
| 用于产品 | OFB 80ACOFC 80C |
| 类型名称 | Flange |
| 螺栓直径 | M16 x 90 mm |
| 连接尺寸 [in] | 3 in |
| 连接标准 | ASTM |
| 连接类型 | 铜焊接 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 2.031 千克 |
| 净重 | 2.001 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |