Danfoss logo
Spare part - Packing

备件, NRVA 50; NRVA 40, 压缩弹簧

020-2327

产品类型: 备件, 用于产品: NRVA 50; NRVA 40, 类型名称: 压缩弹簧

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description截止止回阀附件
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Spring
产品类型备件
特性
值
产品系列Check valve spare parts
制冷剂(s)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
包含电池No
包装方式多包装
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量16 pc
用于产品NRVA 40NRVA 50
用于产品评论0.3 bar
类型名称压缩弹簧

一般规格

特性
值
毛重0.03 千克
净重0.002 千克
容积0.211 公升
特性
值
EAN/UPC5702422028680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm