Danfoss logo
Spare part - Packing

备件, NRVA 65, 弹簧

020-2140

产品类型: 备件, 用于产品: NRVA 65, 类型名称: 弹簧

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionPressure Spring 012 bar NRVA 65
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Spring
特性
值
产品类型备件
产品系列Check valve spare parts
包含电池No
包装方式多包装
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量16 pc
用于产品NRVA 65
类型名称弹簧

一般规格

特性
值
毛重0.036 千克
净重0.023 千克
容积0.315 公升
特性
值
EAN/UPC5702422021117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm