备件, WVTS 40; WVS 40
016D0060
产品类型: 备件, 用于产品: WVTS 40; WVS 40, 活塞套件
016D0060
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | Spare Part Piston Kit WVS/WVTS 40 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | Solenoid valve(2) |
| SCIP 卷宗编号 | 38f29fcc-0796-41e6-901a-8e5a2693d0e8 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | 活塞套件 |
| 产品类型 | 备件 |
| 产品系列 | 水阀备件 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 每包数量 | 12 pc |
| 用于产品 | WVS 40WVTS 40 |
| 类型名称 | Piston kit |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.338 千克 |
| 净重 | 0.29 千克 |
| 容积 | 0.653 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422044369 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |