Danfoss logo
Seal cap_011L4015

备件, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, 密封帽

011L4015

产品类型: 备件, 用于产品: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, 类型名称: 密封帽, 密封帽

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionSeal cap I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TU/TC - Thermostatic expansion valve
SCIP 卷宗编号07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称密封帽
产品类型备件
特性
值
产品系列通用备件
包含电池No
包装方式工业包装
接口尺寸B1-12
接口尺寸 [毫米]18 mm
材料规格铜
每包数量100 pc
用于产品FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2
类型名称密封帽
连接尺寸 [in]3/4 in

一般规格

特性
值
毛重0.004 千克
净重0.002 千克
容积0.003 公升
特性
值
EAN/UPC5702422030478
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm