备件, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, 密封帽
011L4011
产品类型: 备件, 用于产品: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, 类型名称: 密封帽, 密封帽
011L4011
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | Seal cap I/500 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| SCIP 卷宗编号 | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 密封帽 |
| 产品类型 | 备件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 通用备件 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 接口尺寸 | B1-4 |
| 接口尺寸 [毫米] | 6 mm |
| 材料规格 | 铜 |
| 每包数量 | 500 pc |
| 用于产品 | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2 |
| 类型名称 | 密封帽 |
| 连接尺寸 [in] | 1/4 in |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 344 毫克 |
| 净重 | 343 毫克 |
| 容积 | 0.358 毫升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422031475 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |