Danfoss logo
Flare nuts for T 2/TE 2 in different sizes

备件, T 2; TE 5; TE 2, 喇叭口螺母

011L1201

产品类型: 备件, 用于产品: T 2; TE 5; TE 2, 类型名称: 喇叭口螺母, 喇叭形螺母

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionFlare Nut I/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
SCIP 卷宗编号c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称喇叭形螺母
产品类型备件
特性
值
产品系列TXV spare parts
包含电池No
包装方式工业包装
接口尺寸NS 4- 4
接口尺寸 [毫米]6 mm
每包数量10 pc
用于产品T 2TE 2TE 5
类型名称喇叭口螺母
表面涂层Ni
连接尺寸 [in]1/4 in

一般规格

特性
值
毛重0.016 千克
净重0.016 千克
容积0.006 公升
特性
值
EAN/UPC5702422002567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm