Danfoss logo
Alumnium Cap,GBC

备件, 密封帽

009L5210

产品类型: 备件, 类型名称: 密封帽, 密封帽

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description球阀阀帽组件 16-22s
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称密封帽
产品类型备件
特性
值
产品系列BM/GBC 阀门备件
包含电池No
包装方式工业包装
对边宽度 [毫米]21 mm
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量4 pc
用于产品GBC 90bar V3 16s-22s
类型名称密封帽

一般规格

特性
值
毛重0.013 千克
净重0.011 千克
容积0.01 公升
特性
值
EAN/UPC5715162732250
Proposition 65No significant risk