Danfoss logo
Repair Kit, GBC 38s-79s

维修套件, 开放螺母

009G8014

类型名称: 开放螺母, 用于产品: GBC 25s-35s

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description球阀维修阀组件 25-35s
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称螺母/环
产品类型维修套件
特性
值
产品系列BM/GBC 阀门备件
包含电池No
包装方式工业包装
对边宽度 [毫米]31 mm
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量2 pc
用于产品GBC 25s-35s
类型名称开放螺母

一般规格

特性
值
毛重0.034 千克
净重0.02 千克
容积0.036 公升
特性
值
EAN/UPC5702428946728
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm