Danfoss logo
GBC seal kit_009G7012, 009G7014, 009G7016

维修套件, 扳手

009G7016

类型名称: 扳手, 用于产品: GBC 38s-79s

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description球阀附件
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称GBC Repair Kit 6-79s
SCIP 卷宗编号fa7a5173-dd55-49c0-87e0-ee2fd736dc6a
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称维修包
特性
值
产品类型维修套件
产品系列BM/GBC 阀门备件
包含电池No
包装方式多包装
对边宽度 [毫米]42 mm
每包数量50 pc
用于产品GBC 38s-79s
类型名称扳手

一般规格

特性
值
毛重0.302 千克
净重0.301 千克
容积0.186 公升
特性
值
EAN/UPC5702428288460
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm