维修套件, 扳手
009G7014
类型名称: 扳手, 用于产品: GBC 25s-35s
009G7014
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | 球阀附件 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | GBC Repair Kit 6-79s |
| SCIP 卷宗编号 | fa7a5173-dd55-49c0-87e0-ee2fd736dc6a |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 维修包 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | 维修套件 |
| 产品系列 | BM/GBC 阀门备件 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 对边宽度 [毫米] | 31 mm |
| 每包数量 | 120 pc |
| 用于产品 | GBC 25s-35s |
| 类型名称 | 扳手 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.153 千克 |
| 净重 | 0.152 千克 |
| 容积 | 0.086 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288446 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |