Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Brass

猭兰, 铜焊接

006-1195

连接标准: ASME B 16.22, 材料规格: 黄铜, 用于产品: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionFlange set Soldering
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Flange set
产品类型猭兰
产品系列Flanges
包含电池No
包装方式多包装
特性
所含部件2 个法兰2 个垫片2 个支撑螺栓4 螺帽
材料规格黄铜
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量12 pc
法兰型号1.2
法兰形式椭圆形
法兰设计舌榫
用于产品CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
螺栓直径M12 x 127 mm
连接标准ASME B 16.22
连接类型铜焊接

一般规格

特性
毛重0.834 千克
净重0.82 千克
特性
容积1.405 公升
EAN/UPC5702422110378