Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Brass

猭兰, 22 mm, 铜焊接

006-1180

连接标准: EN 1254, 材料规格: 黄铜, 用于产品: FA 20

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionFlange set 22 mm Soldering (FA 20)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Flange set
产品类型猭兰
产品系列Flanges
包含电池No
包装方式多包装
特性
所含部件2 个法兰2 个垫片2 个支撑螺栓4 螺帽
接口尺寸 [毫米]22 mm
材料规格黄铜
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量12 pc
法兰型号2.3
法兰形式椭圆形
法兰设计凹槽舌榫
用于产品FA 20
螺栓直径M12 x 160 mm
连接标准EN 1254
连接类型铜焊接

一般规格

特性
毛重1.326 千克
净重1.251 千克
特性
容积0.921 公升
EAN/UPC5702422099796