Danfoss logo
Flange Set

猭兰, 铜焊接

006-1175

连接标准: ASME B 16.22, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: PHT 85; PHTQ 85

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description法兰
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称FA Spareparts and Acc
SCIP 卷宗编号50a7ef8c-f38a-428a-968c-7c454ce3964c
产品名称Flange set
产品类型猭兰
产品系列Flanges
包含电池No
包装方式多包装
特性
值
所含部件1 个法兰1 个垫片
材料规格低温铸钢
每包数量40 pc
法兰型号2.0
法兰形式椭圆形
法兰设计凹槽
用于产品PHT 85PHTQ 85
连接尺寸 [in]1 1/8 in
连接标准ASME B 16.22
连接类型铜焊接

一般规格

特性
值
毛重0.474 千克
净重0.4 千克
容积0.253 公升
特性
值
EAN/UPC5702422099888
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm