猭兰, 铜焊接
006-1174
连接标准: ASME B 16.22, 材料规格: 黄铜, 用于产品: PHT 85; PHTQ 85
006-1174
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Depth (EF000049) | 55 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Height (EF000040) | 96 |
| Material Description | 法兰 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | FA Spareparts and Acc |
| SCIP 卷宗编号 | 50a7ef8c-f38a-428a-968c-7c454ce3964c |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 48 |
| 产品名称 | Flange set |
| 产品类型 | 猭兰 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | Flanges |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 所含部件 | 1 个法兰1 个垫片 |
| 材料规格 | 黄铜 |
| 每包数量 | 12 pc |
| 法兰型号 | 2.0 |
| 法兰形式 | 椭圆形 |
| 法兰设计 | 舌榫 |
| 用于产品 | PHT 85PHTQ 85 |
| 连接尺寸 [in] | 1 1/8 in |
| 连接标准 | ASME B 16.22 |
| 连接类型 | 铜焊接 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.498 千克 |
| 净重 | 0.456 千克 |
| 容积 | 0.841 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422100201 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |