Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Tongue - Brass

猭兰, 铜焊接

006-1160

连接标准: ASME B 16.22, 材料规格: 黄铜, 用于产品: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionFlange 1/2 in Soldering
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Flange set
产品类型猭兰
产品系列Flanges
包含电池No
包装方式多包装
特性
值
所含部件1 个法兰1 个垫片
材料规格黄铜
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量16 pc
法兰型号1.0
法兰形式椭圆形
法兰设计舌榫
用于产品CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
连接尺寸 [in]1/2 in
连接标准ASME B 16.22
连接类型铜焊接

一般规格

特性
值
毛重0.32 千克
净重0.305 千克
容积0.315 公升
特性
值
EAN/UPC5702422099802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm