Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Brass

猭兰, 15 mm, 铜焊接

006-1150

连接标准: ASME B 16.22, 材料规格: 黄铜, 用于产品: FA 15

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionFlange set 1/2 in Soldering (FA 15)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Flange set
产品类型猭兰
产品系列Flanges
包含电池No
包装方式多包装
所含部件2 个法兰2 个垫片2 个支撑螺栓4 螺帽
特性
值
接口尺寸 [毫米]15 mm
材料规格黄铜
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量12 pc
法兰型号1.1
法兰形式椭圆形
法兰设计凹槽舌榫
用于产品FA 15
螺栓直径M12 x 127 mm
连接尺寸 [in]1/2 in
连接标准ASME B 16.22
连接类型铜焊接

一般规格

特性
值
毛重0.854 千克
净重0.729 千克
容积0.854 公升
特性
值
EAN/UPC5702422077459
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm