Danfoss logo
Bolts for flanges

EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10

006-1139

用于产品: EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10, 包装方式: 多包装, 每包数量: 40

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionStaybolt set (FA 25)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Staybolt set
产品类型附件
产品系列Flanges
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
接口尺寸M12
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量40 pc
用于产品EVRA 10EVRA 15EVRAT 10EVRAT 15FA 25
用于产品评论用于法兰连接
类型名称螺栓
螺纹长度 [英寸]1.378 in
连接类型螺纹

一般规格

特性
值
毛重0.172 千克
净重0.14 千克
特性
值
容积0.07 公升
EAN/UPC5702422110484