Danfoss logo
Spare part - Packing

EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3

006-1134

用于产品: EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3, 包装方式: 多包装, 每包数量: 20

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionStaybolt set EVR15, EVRA3/10/15
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Staybolt set
产品类型附件
产品系列Flanges
包含电池No
特性
值
包装方式多包装
接口尺寸M12
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量20 pc
用于产品EVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3
用于产品评论不带过滤器
类型名称支撑螺栓组
螺栓长度 [毫米]135 mm
螺栓长度 [英寸]5.315 in
螺纹长度 [英寸]0.748 in
连接类型螺纹

一般规格

特性
值
毛重0.26 千克
净重0.255 千克
特性
值
容积0.312 公升
EAN/UPC5702422110507