Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Tongue - Steel

猭兰, 20 mm, 对缝焊接

006-1129

连接标准: EN 10220, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: PHT 85; PHTQ 85

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description过滤器配套用法兰
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Flange set
产品类型猭兰
产品系列Flanges
包含电池No
包装方式多包装
特性
值
所含部件1 个法兰1 个垫片
接口尺寸 [毫米]20 mm
材料规格低温铸钢
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量12 pc
法兰型号2.0
法兰形式椭圆形
法兰设计凹槽
用于产品PHT 85PHTQ 85
连接尺寸 [in]3/4 in
连接标准EN 10220
连接类型对缝焊接

一般规格

特性
值
毛重0.554 千克
净重0.494 千克
容积0.816 公升
特性
值
EAN/UPC5702422099864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm