Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

猭兰, 15 mm, 对缝焊接

006-1126

连接标准: EN 10220, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: PHT 85; PHTQ 85

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionFlange 15 mm Butt Weld (FA 20)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Flange set
产品类型猭兰
产品系列Flanges
包含电池No
包装方式多包装
特性
值
所含部件1 个法兰1 个垫片
接口尺寸 [毫米]15 mm
材料规格低温铸钢
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量40 pc
法兰型号2.0
法兰形式椭圆形
法兰设计舌榫
用于产品PHT 85PHTQ 85
连接尺寸 [in]1/2 in
连接标准EN 10220
连接类型对缝焊接

一般规格

特性
值
毛重0.496 千克
净重0.48 千克
特性
值
容积0.253 公升
EAN/UPC5702422099994