Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

螺栓 备件, TEVA 85; TEA 85; TEAT 85

006-1106

螺栓 备件, 用于产品: TEVA 85; TEA 85; TEAT 85, 包装方式: 多包装, 每包数量: 20

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description螺栓 备件
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Staybolt set
产品类型附件
产品系列Flanges
包含电池No
特性
值
包装方式多包装
接口尺寸M12
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量20 pc
用于产品TEA 85TEAT 85TEVA 85
用于产品评论带过滤器
类型名称支撑螺栓组
螺栓长度 [毫米]206 mm
螺栓长度 [英寸]8.110 in
螺纹长度 [英寸]0.984 in
连接类型螺纹

一般规格

特性
值
毛重0.36 千克
净重0.356 千克
容积0.68 公升
特性
值
EAN/UPC5702422077268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm