螺栓, EVRA 15; EVRA 10
006-1104
螺栓, 用于产品: EVRA 15; EVRA 10, 包装方式: 多包装, 每包数量: 20
006-1104
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 螺栓 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | Staybolt set |
| 产品类型 | 附件 |
| 产品系列 | Flanges |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 接口尺寸 | M12 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 20 pc |
| 用于产品 | EVRA 10EVRA 15 |
| 用于产品评论 | 带过滤器 |
| 类型名称 | 支撑螺栓组 |
| 螺栓长度 [毫米] | 188 mm |
| 螺栓长度 [英寸] | 7.402 in |
| 螺纹长度 [英寸] | 0.748 in |
| 连接类型 | 螺纹 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.331 千克 |
| 净重 | 0.329 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.071 公升 |
| EAN/UPC | 5702422077350 |