Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

螺栓 备件, TEA 20; TEVA 20; TEAT 20

006-1103

螺栓 备件, 用于产品: TEA 20; TEVA 20; TEAT 20, 包装方式: 多包装, 每包数量: 20

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description螺栓 备件
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Staybolt set
产品类型附件
产品系列Flanges
包含电池No
特性
值
包装方式多包装
接口尺寸M12
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量20 pc
用于产品TEA 20TEAT 20TEVA 20
用于产品评论带过滤器
类型名称支撑螺栓组
螺栓长度 [毫米]170 mm
螺栓长度 [英寸]6.693 in
螺纹长度 [英寸]0.748 in
连接类型螺纹

一般规格

特性
值
毛重0.32 千克
净重0.306 千克
特性
值
容积0.18 公升
EAN/UPC5702422077497