Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

备件, FA 15; EVRA 10

006-1101

备件, 用于产品: FA 15; EVRA 10, 包装方式: 多包装, 每包数量: 20

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description备件
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Staybolt set
产品类型附件
产品系列Flanges
包含电池No
特性
值
包装方式多包装
接口尺寸M12
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量20 pc
用于产品EVRA 10FA 15
类型名称支撑螺栓组
螺栓长度 [毫米]107 mm
螺栓长度 [英寸]4.213 in
螺纹长度 [英寸]0.748 in
连接类型螺纹

一般规格

特性
值
毛重0.218 千克
净重0.21 千克
特性
值
容积0.088 公升
EAN/UPC5702428197175