电磁阀, NEV, 焊接, 1/4 in, 6.35 mm, 0.16 m³/h, NC
061N2032
阀体材料: 黄铜, 介质温度范围 [°C]: -30 - 120, 最高工作压力 [bar]: 33, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 200
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: NEV
061N2032
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| Coil mount, recom. torque [Nm] [max] | 1.96 Nm |
| Coil mount, recom. torque [Nm] [min] | 1.47 Nm |
| Cv值 [gal/min] | 0.190 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Kv 值 [立方米/小时] | 0.160 m³/h |
| Material Description | NEV Solenoid Valve 272DXF I/200 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP 卷宗编号 | 69373b8b-09ff-4773-885b-0c2750a14e77 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 电磁阀 |
| 产品类型 | NEV |
| 产品系列 | 电磁阀 |
| 产品配件 | 编号 |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -30 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 120 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 248 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | -22 °F |
| 最大开启压差 [巴] | 6.9 bar |
| 最大开启压差 [磅英寸表压] | 100 psig |
| 最小开启压差 [巴] | 0.000 bar |
| 最小开启压差 [磅英寸] | 0.000 psi |
| 最高工作压力 [bar] | 33.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 479 psig |
| 出口尺寸 [毫米] | 6.35 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 出口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
| 出口接口类型 | 焊接 |
| 制冷剂(s) | R134aR22R404AR407C |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 审批 | CE 认证 |
| 接口尺寸 [毫米] | 2.7 mm |
| 每包数量 | 200 pc |
| 爆破压力 [巴] | 132.0 bar |
| 爆破压力 [磅英寸表压] | 1914 psig |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -30 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 50 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 122 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -22 °F |
| 类型名称 | NEV-272DXF |
| 线圈 | 编号 |
| 线圈安装,推荐扭矩 [牛米] [最大] | 1.96 nm |
| 线圈安装,推荐扭矩 [牛米] [最小] | 1.47 nm |
| 设计配置样式 | 90° angle |
| 进口尺寸 [毫米] | 6.35 mm |
| 进口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
| 连接类型 | 焊接 |
| 阀体材料 | 黄铜 |
| 阀门操作 | NC |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.051 千克 |
| 净重 | 0.048 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.185 公升 |
| EAN/UPC | 5702428435307 |