电磁阀, EVR 3, 0.27 m³/h, 功能: 常闭
032F204333
进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 阀体材料: 黄铜, 最高工作压力 [bar]: 45.2, 手动操作选项: 编号, 包装方式: 多包装, 每包数量: 24
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: EVR
032F204333
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Cv值 [gal/min] | 0.310 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Kv 值 [立方米/小时] | 0.270 m³/h |
| Material Description | EVR 3 Solder ODF-ODF 1/4in Multi 24 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗编号 | 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8 |
| UL 认证制冷剂 | R290R600R600a |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 电磁阀 |
| 产品类型 | EVR 3 |
| 产品系列 | 电磁阀 |
| 产品配件 | 电磁阀配件 |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 105 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 221 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 介质温度范围注释 | 除霜最高 130°C/265°F |
| 供电电压 [V] AC | 240 V |
| 最大工作压差 [bar/psi] | 21 bar |
| 最大开启压差 [巴] 10W 交流 | 38 bar |
| 最大开启压差 [磅英寸] 10W 交流 | 550 psi |
| 最小开启压差 [巴] | 0.000 bar |
| 最高工作压力 [bar] | 45.2 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 655 psig |
| 出口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
| 出口接口类型 | 焊接,ODF |
特性 | 值 |
|---|---|
| 制冷剂(s) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| 功耗 | 10 W |
| 功能 | 常闭 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | 电磁阀备件 |
| 审批 | EACLLC CDC TYSK |
| 手动操作选项 | 编号 |
| 方向 | 直通型 |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(a)6(c) |
| 每包数量 | 24 pc |
| 流口尺寸 [毫米] | 3.30 mm |
| 环境温度 | -40 - 80 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 175 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电源电压 50Hz 最大 [伏] | 240 V |
| 类型名称 | 电磁阀,焊接 |
| 线圈 | 是 |
| 线圈类型 | BE240AS |
| 线圈连接 | 接线盒 |
| 进口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
| 进口接口类型 | 焊接,ODF |
| 阀体材料 | 黄铜 |
| 阀门操作 | 直接 |
| 零件计划名称 | EVR |
| 频率 [Hz] | 50 Hz |
| 风扇功耗 50Hz [瓦] | 11.0 W |
| 驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.53 千克 |
| 净重 | 0.466 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.85 公升 |
| EAN/UPC | 5702422046486 |