EV260B
EV260B 是一款比例(调节)伺服式二通电磁阀,连接尺寸从 1/4” 到 3/4” 不等。通过无级调节线圈电流,衔铁可以放置在衔铁管内的任意位置,从而使阀门处于全闭和全开之间的任意位置。当线圈电流达到最大值时,阀门完全打开。
Features and benefits
- 适用于水、油和类似的中性液体
- 在整个调节范围内呈线性特性
- 断电时关闭(故障安全功能)
- 线圈夹
- 环境温度:最高 50 °C
- 线圈外壳:最高防护等级 IP67
- 标准 4 – 20 mA 或 0 – 10 V 直流导通信号