Danfoss logo
Solenoid valve, EV220X

电磁阀, EV220X, 功能: 外部控制, G, 1 1/4, 18 m³/h, EPDM

032U7216

审批: PED; CE 认证, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: EV220X, EV220X, EV220X

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.3
Cv值 [gal/min]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]18.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220X 32B G 114E EC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称EV220X
SCIP 卷宗编号51ee215d-a437-4918-9d35-93b92570962f
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电磁阀
产品类型EV220X
产品系列电磁阀
介质温度范围 [°C] [最低]-30 °C
介质温度范围 [°C] [最高]120 °C
介质温度范围 [°F] [最大]248 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-22 °F
最大环境温度.80 °C
最大环境温度.176 °F
最高工作压力 [bar]12.0 bar
最高工作压力 [psig]174 psig
功能外部控制
包含电池No
特性
包装方式单包装
压差 [bar] [最高]12.000 bar
压差 [巴] [最小]0.300 bar
压差 [磅英寸] [最大]145.000 psi
压差 [磅英寸] [最小]4.350 psi
审批CE 认证PED
密封材料EPDM
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量1 pc
流口尺寸 [毫米]32.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]1 1/4 in
流向单向
类型名称EV220X 32
规格,关键EV220X 32B G 114E UN000
运行伺服式(膜片)
连接 内/外螺纹内部
连接件材质黄铜
连接尺寸 [in]1 1/4
连接标准ISO 228-1
连接类型G
通路数量2/2
阀体材料黄铜
驱动器X
驱动器尺寸无系统

一般规格

特性
毛重2.085 千克
净重2.015 千克
容积3.335 公升
特性
EAN/UPC5702428939263
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm