Danfoss logo
 EVT SS + coil_068F06

电磁阀, EVT 3.0, 功能: 常闭

068F0630

制冷剂(s): R744, Kv 值 [立方米/小时]: 0.23, 最高工作压力 [bar]: 140, 连接件材质: 不锈钢, 进口尺寸 [毫米]: 6, 出口尺寸 [毫米]: 6, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 16

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
Cv值 [gal/min]0.270 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]0.230 m³/h
Material DescriptionEVT 3.0 Solenoid valve SS I/16
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电磁阀
产品类型EVT 3.0
产品系列电磁阀
产品配件电磁阀配件
介质温度范围 [°C] [最低]0 °C
介质温度范围 [°C] [最高]150 °C
介质温度范围 [°F] [最大]302 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-32 °F
最大工作压差 [bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
最小压差保持打开 [bar]0.4 bar
最小压差保持打开 [psi]5.8 psi
最小开启压差 [巴]2.000 bar
最小开启压差 [磅英寸]29.000 psi
最高工作压力 [bar]140.0 bar
最高工作压力 [psig]2030 psig
特性
值
出口尺寸 [毫米]6.00 mm
出口接口类型焊接,ODM
制冷剂(s)R744
功能常闭
包含电池No
包装方式工业包装
可维修电磁阀备件
手动操作选项编号
方向角型
每包数量16 pc
流口尺寸 [毫米]3.00 mm
润滑剂兼容性PAGPOE
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]50 °C
环境温度范围 [°F] [最大]122 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-104 °F
相似产品068F0620
线圈编号
进口尺寸 [毫米]6.00 mm
进口接口类型焊接,ODM
连接件材质不锈钢
阀体材料黄铜
驱动器系统 [毫米]13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重256 公克
净重240 公克
特性
值
EAN/UPC5715162440339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm