Danfoss logo
 EVT SS + coil_068F06

电磁阀, EVT 2.0, 功能: 常闭

068F0621

制冷剂(s): R744, Kv 值 [立方米/小时]: 0.1, 最高工作压力 [bar]: 140, 连接件材质: 不锈钢, 进口尺寸 [毫米]: 6, 出口尺寸 [毫米]: 6, 包装方式: 多包装, 每包数量: 18

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
Cv值 [gal/min]0.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS 合规性Yes
Explosion safety (EF003996)None
Freeflow (EF020116)FALSE
Height (EF000040)66
Housing material (EF001596)Brass
Kv 值 [立方米/小时]0.100 m³/h
Material DescriptionEVT 2.0 Solenoid valve SS
Material quality (EF001257)Other
Model (EF000010)Straight
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
Surface protection (EF000139)Other
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电磁阀
产品类型EVT 2.0
产品系列电磁阀
产品配件电磁阀配件
介质温度范围 [°C] [最低]0 °C
介质温度范围 [°C] [最高]150 °C
介质温度范围 [°F] [最大]302 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-32 °F
最大工作压差 [bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
最小压差保持打开 [bar]0.4 bar
最小压差保持打开 [psi]5.8 psi
特性
值
最小开启压差 [巴]2.000 bar
最小开启压差 [磅英寸]29.000 psi
最高工作压力 [bar]140.0 bar
最高工作压力 [psig]2030 psig
出口尺寸 [毫米]6.00 mm
出口接口类型焊接,ODM
制冷剂(s)R744
功能常闭
包含电池No
包装方式多包装
可维修电磁阀备件
手动操作选项编号
方向角型
每包数量18 pc
流口尺寸 [毫米]2.00 mm
润滑剂兼容性PAGPOE
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]50 °C
环境温度范围 [°F] [最大]122 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-104 °F
相似产品068F0628
线圈编号
进口尺寸 [毫米]6.00 mm
进口接口类型焊接,ODM
连接件材质不锈钢
阀体材料黄铜
驱动器系统 [毫米]13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重267 公克
净重240 公克
容积1.183 公升
特性
值
EAN/UPC5715162442968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm