电磁阀, EVT 3.0, 功能: 常闭
068F0611
制冷剂(s): R744, Kv 值 [立方米/小时]: 0.23, 最高工作压力 [bar]: 140, 连接件材质: 铜, 包装方式: 多包装, 每包数量: 18
068F0611
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv值 [gal/min] | 0.270 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Kv 值 [立方米/小时] | 0.230 m³/h |
| Material Description | 电磁阀 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 电磁阀 |
| 产品类型 | EVT 3.0 |
| 产品系列 | 电磁阀 |
| 产品配件 | 电磁阀配件 |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | 0 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 150 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 302 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | -32 °F |
| 最大工作压差 [bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
| 最小压差保持打开 [bar] | 0.4 bar |
| 最小压差保持打开 [psi] | 5.8 psi |
| 最小开启压差 [巴] | 2.000 bar |
| 最小开启压差 [磅英寸] | 29.000 psi |
| 最高工作压力 [bar] | 140.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 2030 psig |
特性 | 值 |
|---|---|
| 出口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
| 出口接口类型 | 焊接,ODF |
| 制冷剂(s) | R744 |
| 功能 | 常闭 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | 电磁阀备件 |
| 审批 | EAC |
| 手动操作选项 | 编号 |
| 方向 | 角型 |
| 每包数量 | 18 pc |
| 流口尺寸 [毫米] | 3.00 mm |
| 润滑剂兼容性 | PAGPOE |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 50 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 122 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -104 °F |
| 相似产品 | 068F0629 |
| 线圈 | 编号 |
| 进口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
| 进口接口类型 | 焊接,ODF |
| 连接件材质 | 铜 |
| 阀体材料 | 黄铜 |
| 驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 291 公克 |
| 净重 | 240 公克 |
| 容积 | 1.183 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162440315 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |