电磁阀, EVRA 3
027X0138
连接类型: NPT
027X0138
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | EVRA 3 3/8" FPT FLGS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | EVRA EVRAT |
| SCIP 卷宗编号 | d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 电磁阀 |
| 产品类型 | EVRA 3 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | Regionally specified kits |
| 功能 | 常闭 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(a)6(c) |
| 每包数量 | 1 pc |
| 进口接口类型 | NPT |
| 连接尺寸 [in] | 3/8 in |
| 连接类型 | NPT |
| 阀体材料 | 低温铸钢 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.58 千克 |
| 净重 | 0.007 千克 |
| 容积 | 2.612 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490863 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |