Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 25

安全泄压阀, SFV 25, G, 14 bar

2416+300

压力设定 [巴]: 14, 连接类型: G, 进口接口尺寸 [英寸]: 1 1/4 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 1 1/2 in

产品规格

特性
CE 认证Yes
Certified Coef of Disc0.48 kg
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description安全阀
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称安全泄压阀
产品描述安全泄压阀
产品类型SFV 25
产品系列安全泄压阀
出口接口尺寸 [英寸]1 1/2 in
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
包含电池No
包装方式单包装
压力设定 [巴]14 bar
压力设定 [磅英寸表压]203 psig
压力证书TÜV certificate included
备注0
审批CE 认证EAC
特性
抬升 [毫米]4.50 mm
接口尺寸 [毫米]25 mm
方向角型
标称直径DN < 25
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组1
流量直径 [毫米]23.0 mm
流量直径 [英寸]0.906 in
流量面积 [平方毫米]415.0 mm²
流量面积 [平方英寸]0.643 in²
温度范围 [°C] [最低]-30 °C
温度范围 [°C] [最高]100 °C
温度范围 [°F] [最大]212 °F
温度范围 [°F] [最小]-22 °F
目录IV
进口接口尺寸 [英寸]1 1/4 in
连接 内/外螺纹外置
连接尺寸 [in]1 in
连接标准ISO 228-1
连接类型G

一般规格

特性
毛重4.035 千克
净重3.946 千克
容积2.391 公升
特性
EAN/UPC5702428192118
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm