安全泄压阀, SFV 20, G, 11 bar
2416+286
压力设定 [巴]: 11, 连接类型: G, 进口接口尺寸 [英寸]: 1 1/4 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 1 1/2 in
2416+286
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| Certified Coef of Disc | 0.54 kg |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | SFV 20 T 311 SAFETY VALVE 11 BAR |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 安全泄压阀 |
| 产品描述 | 安全泄压阀 |
| 产品类型 | SFV 20 |
| 产品系列 | 安全泄压阀 |
| 出口接口尺寸 [英寸] | 1 1/2 in |
| 制冷剂(s) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 压力设定 [巴] | 11 bar |
| 压力设定 [磅英寸表压] | 160 psig |
| 压力证书 | TÜV certificate included |
特性 | 值 |
|---|---|
| 备注 | 0 |
| 审批 | CE 认证EACUA |
| 抬升 [毫米] | 4.00 mm |
| 接口尺寸 [毫米] | 20 mm |
| 方向 | 角型 |
| 标称直径 | DN < 25 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 流体组 | 1 |
| 流量直径 [毫米] | 18.0 mm |
| 流量直径 [英寸] | 0.709 in |
| 流量面积 [平方毫米] | 254.0 mm² |
| 流量面积 [平方英寸] | 0.394 in² |
| 温度范围 [°F] [最大] | 212 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -22 °F |
| 目录 | IV |
| 进口接口尺寸 [英寸] | 1 1/4 in |
| 连接 内/外螺纹 | 外置 |
| 连接尺寸 [in] | 3/4 in |
| 连接标准 | ISO 228-1 |
| 连接类型 | G |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 3.984 千克 |
| 净重 | 3.974 千克 |
| 容积 | 2.336 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428192255 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |