Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 20

安全泄压阀, SFV 20, G, 21 bar

2416+152

压力设定 [巴]: 21, 连接类型: G, 进口接口尺寸 [英寸]: 1 1/4 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 1 1/2 in, 压力证书: 包含 Danfoss 证书

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
Certified Coef of Disc0.54 kg
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description安全阀
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称安全泄压阀
产品描述安全泄压阀
产品类型SFV 20
产品系列安全泄压阀
出口接口尺寸 [英寸]1 1/2 in
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
包含电池No
包装方式单包装
压力设定 [巴]21 bar
压力设定 [磅英寸表压]305 psig
压力证书包含 Danfoss 证书
特性
值
备注0
审批CE 认证EACTSUA
抬升 [毫米]4.00 mm
接口尺寸 [毫米]20 mm
方向角型
标称直径DN < 25
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组1
流量直径 [毫米]18.0 mm
流量直径 [英寸]0.709 in
流量面积 [平方毫米]254.0 mm²
流量面积 [平方英寸]0.394 in²
温度范围 [°F] [最大]212 °F
温度范围 [°F] [最小]-22 °F
目录IV
进口接口尺寸 [英寸]1 1/4 in
连接 内/外螺纹外置
连接尺寸 [in]3/4 in
连接标准ISO 228-1
连接类型G

一般规格

特性
值
毛重4.02 千克
净重3.974 千克
容积2.365 公升
特性
值
EAN/UPC5702428193481
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm