Danfoss logo
Safety relief valve, SFA/DSV

安全泄压阀, SFA 10/DSV, NPT, 22 bar

148F6322

压力设定 [巴]: 22, 连接类型: NPT, 压力证书: 包含 Danfoss 证书

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSFA 10 T 222 NPT Safety valve/DSV
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称安全泄压阀
产品类型SFA 10/DSV
产品系列安全泄压阀
最高工作压力 [bar]65.0 bar
最高工作压力 [psig]943 psig
出口接口尺寸 [毫米]15.0 mm
出口接口尺寸 [英寸]3/4 in
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
包含电池No
包装方式单包装
压力设定 [巴]22 bar
压力设定 [磅英寸表压]319 psig
压力证书包含 Danfoss 证书
备注VALVES DELIVERED SEPARATELY
审批EAC
所含部件2x Safety valves (148F5222)Dual stop valve (148F3055)
特性
抬升 [毫米]2.30 mm
接口尺寸 [毫米]10 mm
方向角型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组1
流量直径 [毫米]6.8 mm
流量直径 [英寸]0.268 in
流量面积 [平方毫米]36.3 mm²
流量面积 [平方英寸]0.056 in²
温度范围 [°C] [最低]-50 °C
温度范围 [°C] [最高]100 °C
温度范围 [°F] [最大]212 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
目录IV
表面涂层Zn (TLP)
认证标准ISO 4126-1
设备阀盖
进口接口尺寸 [毫米]10.00 mm
进口接口尺寸 [英寸]1/2 in
连接尺寸 [in]3/8 in
连接标准ANSI/ASME B 1.20.1
连接类型NPT

一般规格

特性
毛重4.354 千克
净重4.178 千克
特性
容积11.246 公升
EAN/UPC5715162482957