Danfoss logo
SFA 10 NPT

安全泄压阀, SFA 10H, NPT, 28 bar

148F5228

压力设定 [巴]: 28, 连接类型: NPT, 压力证书: 包含 Danfoss 证书

产品规格

特性
Certified Coef of Disc0.85 kg
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSFA 10H T 228 NPT Safety valve
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称安全泄压阀
产品类型SFA 10H
产品系列安全泄压阀
最高工作压力 [bar]65.0 bar
最高工作压力 [psig]943 psig
出口接口尺寸 [毫米]15.0 mm
出口接口尺寸 [英寸]3/4 in
制冷剂(s)R410AR744
包含电池No
包装方式单包装
压力设定 [巴]28 bar
压力设定 [磅英寸表压]406 psig
压力证书包含 Danfoss 证书
审批EAC
抬升 [毫米]2.30 mm
特性
接口尺寸 [毫米]10 mm
方向角型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组1
流量直径 [毫米]6.8 mm
流量直径 [英寸]0.268 in
流量面积 [平方毫米]36.3 mm²
流量面积 [平方英寸]0.056 in²
温度范围 [°C] [最低]-50 °C
温度范围 [°C] [最高]100 °C
温度范围 [°F] [最大]212 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
目录IV
表面涂层Zn (TLP)
认证标准ISO 4126-1
设备阀盖
进口接口尺寸 [毫米]10.00 mm
进口接口尺寸 [英寸]1/2 in
连接尺寸 [in]3/8 in
连接标准ANSI/ASME B 1.20.1
连接类型NPT

一般规格

特性
毛重1.271 千克
净重1.09 千克
特性
容积1.283 公升
EAN/UPC5715162483114