Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

安全泄压阀, SFA 10, G, 20 bar

148F4320

压力设定 [巴]: 20, 连接类型: G

产品规格

特性
Certified Coef of Disc0.85 kg
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description安全泄压阀
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称安全泄压阀
产品类型SFA 10
产品系列安全泄压阀
最高工作压力 [bar]65.0 bar
最高工作压力 [psig]943 psig
出口接口尺寸 [毫米]15.0 mm
出口接口尺寸 [英寸]3/4 in
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
包含电池No
包装方式单包装
压力设定 [巴]20 bar
压力设定 [磅英寸表压]290 psig
压力证书TÜV certificate included
审批EACUA
抬升 [毫米]2.30 mm
特性
接口尺寸 [毫米]10 mm
方向角型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组1
流量直径 [毫米]6.8 mm
流量直径 [英寸]0.268 in
流量面积 [平方毫米]36.3 mm²
流量面积 [平方英寸]0.056 in²
温度范围 [°C] [最低]-50 °C
温度范围 [°C] [最高]100 °C
温度范围 [°F] [最大]212 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
目录IV
表面涂层Zn (TLP)
认证标准ISO 4126-1
设备阀盖
进口接口尺寸 [毫米]10.00 mm
进口接口尺寸 [英寸]1/2 in
连接尺寸 [in]3/8 in
连接标准ISO 228-1
连接类型G

一般规格

特性
毛重1.15 千克
净重1.041 千克
特性
容积1.289 公升
EAN/UPC5714279708660