安全泄压阀, SFA 10, G, 12 bar
148F4212
压力设定 [巴]: 12, 连接类型: G, 压力证书: 包含 Danfoss 证书
148F4212
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Certified Coef of Disc | 0.85 kg |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | SFA 10 T 212 Safety valve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 安全泄压阀 |
| 产品类型 | SFA 10 |
| 产品系列 | 安全泄压阀 |
| 最高工作压力 [bar] | 65.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 943 psig |
| 出口接口尺寸 [毫米] | 15.0 mm |
| 出口接口尺寸 [英寸] | 3/4 in |
| 制冷剂(s) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 压力设定 [巴] | 12 bar |
| 压力设定 [磅英寸表压] | 174 psig |
| 压力证书 | 包含 Danfoss 证书 |
| 审批 | EACUA |
| 抬升 [毫米] | 2.30 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 接口尺寸 [毫米] | 10 mm |
| 方向 | 角型 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 流体组 | 1 |
| 流量直径 [毫米] | 6.8 mm |
| 流量直径 [英寸] | 0.268 in |
| 流量面积 [平方毫米] | 36.3 mm² |
| 流量面积 [平方英寸] | 0.056 in² |
| 温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 100 °C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 212 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
| 目录 | IV |
| 表面涂层 | Zn (TLP) |
| 认证标准 | ISO 4126-1 |
| 设备 | 阀盖 |
| 进口接口尺寸 [毫米] | 10.00 mm |
| 进口接口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
| 连接尺寸 [in] | 3/8 in |
| 连接标准 | ISO 228-1 |
| 连接类型 | G |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.15 千克 |
| 净重 | 1.041 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 1.337 公升 |
| EAN/UPC | 5714279707137 |