Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

安全泄压阀, SFA 15-50, G, 15 bar

148F4005

压力设定 [巴]: 15, 连接类型: G, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/4, 出口接口尺寸 [英寸]: 1, 压力证书: 包含 Danfoss 证书

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
Certified Coef of Disc0.39 kg
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Height (EF000040)63
Material DescriptionSFA 15-50, 15BAR SET PRESSURE
Material quality (EF001257)Other
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称SFA 15
SCIP 卷宗编号b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称安全泄压阀
产品描述安全泄压阀
产品类型SFA 15-50
产品系列安全泄压阀
出口接口尺寸 [英寸]1
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
包含电池No
包装方式单包装
特性
值
压力设定 [巴]15 bar
压力设定 [磅英寸表压]218 psig
压力证书包含 Danfoss 证书
备注0
审批CE 认证EACTSUA
抬升 [毫米]1.90 mm
接口尺寸 [毫米]15 mm
方向角型
标称直径DN < 15
每包数量1 pc
流体组1
流量直径 [毫米]13.0 mm
流量直径 [英寸]0.512 in
流量面积 [平方毫米]133.0 mm²
流量面积 [平方英寸]0.206 in²
温度范围 [°F] [最大]212 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
目录IV
进口接口尺寸 [英寸]3/4
连接 内/外螺纹外置
连接尺寸 [in]1/2 in
连接标准ISO 228-1
连接类型G

一般规格

特性
值
毛重1.863 千克
净重1.819 千克
容积1.346 公升
特性
值
EAN/UPC5702428945165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm